Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - ST-5ES1N8AW500S - 1619214

A ilustração indica a variante de 4 pólos

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, reto, para travamento padrão e SPEEDCON, M17, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Montagem flexível graças a insertos de contato encaixáveis

Dados comerciais

Código do pedido 1619214
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 143 (C-2-2017)
GTIN 4046356827454
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,000 GRM