Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - ST-08S1N8AH100S - 1619035

A figura exibe a variante do produto de 17 polos

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Fixação central, blindado: sim

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Montagem na parede específica da aplicação opcionalmente com rosca ou proteção contra torção e contraporca
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações

Dados comerciais

Código do pedido 1619035
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 69 (C-2-2017)
GTIN 4046356816007
Peso por unidade (exclusive embalagem) 29,000 GRM