Conector de encaixe para acoplamentos - ST-08S1N8A9005S - 1619017

A figura exibe a variante do produto de 17 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, M17, número de polos: 8, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 10 mm ... 12,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo

Dados comerciais

Código do pedido 1619017
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 66 (C-2-2017)
GTIN 4046356814126
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,440 GRM