Conector de encaixe para acoplamentos - ST-08S1N8A9003S - 1619015

A figura exibe a variante do produto de 17 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, para travamento padrão e SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 8 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo

Dados comerciais

Código do pedido 1619015
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 66 (C-2-2017)
GTIN 4046356814133
Peso por unidade (exclusive embalagem) 52,200 GRM