Conector de encaixe para cabos - ST-08P1N8A8004S - 1619000

A figura exibe a variante de 17 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 8 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
  • Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1619000
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 64 (C-2-2017)
GTIN 4046356813938
Peso por unidade (exclusive embalagem) 59,200 GRM