Passagem de parede - ST-17P1G8ACK03S - 1618827

A figura exibe a variante de produto com 8 polos com corpo de isolamento preto

Passagem de parede, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø 3,2, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 9 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
  • Adequado para aplicação específica na montagem na parede frontal ou posterior

Dados comerciais

Código do pedido 1618827
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626275093
Peso por unidade (exclusive embalagem) 43,310 GRM