Passagem de parede - ST-6EP1N8ACK04S - 1618778

A figura exibe variante de 4 polos

Passagem de parede, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
  • Adequado para aplicação específica na montagem na parede frontal ou posterior

Dados comerciais

Código do pedido 1618778
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356817363
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,440 GRM