Conector de encaixe para acoplamentos - ST-08S1N8A9K04S - 1618726

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, para travamento padrão e SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo

Dados comerciais

Código do pedido 1618726
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 61 (C-2-2017)
GTIN 4046356811972
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,800 GRM