Conector de encaixe para cabos - ST-8ES1N8A8K04S - 1618676

A figura exibe a variante de 8 polos.

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 5+3+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo

Dados comerciais

Código do pedido 1618676
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356792141
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,300 GRM