Conector de encaixe para cabos - ST-08P1N8A8K04S - 1618649

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1618649
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 60 (C-2-2017)
GTIN 4046356792509
Peso por unidade (exclusive embalagem) 32,400 GRM