Conector de encaixe para cabos - ST-7EP1N8A8K03S - 1618639

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 9,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo

Dados comerciais

Código do pedido 1618639
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356792462
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,500 GRM