Contato para crimp - ST-15KS010 - 1618514

A figura poderá diferir em função da faixa de conexão

Contato para crimp, girado, diâmetro de contato: 1,5 mm, área de crimpagem: 0,25 mm² ... 1 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Alta resistência à tração da conexão
  • Mínimas resistências de contato
  • Fácil monitoramento da fabricação

Dados comerciais

Código do pedido 1618514
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356769440
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099