Conector de encaixe para cabos - ST-17S1G8A8K12S - 1618513

Conector de encaixe para cabos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 mm ... 5,5 mm, Cor do corpo de isolamento: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1618513
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356791502
Peso por unidade (exclusive embalagem) 35,800 GRM