Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - RC-07S1NA2H000 - 1618494

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Soquete, Conexão de solda, Anel de vedação radial, Fixação central M25 x 1,5, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618494
Quantidade de embalagem (VPE) 12 Unid
Quantidade mínima de pedido 12 Unid
GTIN 4046356977777
Peso por unidade (exclusive embalagem) 44,450 GRM