Conector de encaixe para acoplamentos - ST-17P1G8A9K02S - 1618472

A figura exibe a variante de produto com 8 polos com corpo de isolamento preto

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 mm ... 5,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Tamanho reduzido: ideal para equipamentos compactos
  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo

Dados comerciais

Código do pedido 1618472
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356791519
Peso por unidade (exclusive embalagem) 36,216 GRM