Passagem pela parede frontal - RC-07P1N8AB2FZ - 1618466

Passagem pela parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 7, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø2,7, Espessura mín. da parede: 3 mm, Espessura máx. da parede: 7 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618466
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356621663
Peso por unidade (exclusive embalagem) 67,540 GRM