Conector de encaixe para cabos - RC-17S1N8AK0N8 - 1618434

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, revestido de plástico, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 6,5 mm ... 7,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618434
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356748551
Peso por unidade (exclusive embalagem) 46,200 GRM