Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior - ST-08P1N8AWK01S - 1618335

Nenhuma figura disponível

Conectores de encaixe para equipamentos - parede posterior, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618335
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356782388
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,340 GRM