Cabos de carga DC - EV-T2M4CC-DC60A-4,5M16ESBK00 - 1618306

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linha de design Padrão, cabo: 4,5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Descrição do artigo

Condutor de carga DC com conector de carga para veículos e extremidade do condutor aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo CCS tipo 2, para instalação em dispositivos de carga para a eletromobilidade (EVSE)

Vantagens para si

  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Certificação conforme IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha
  • Sensores de temperatura integrados para monitoramento da temperatura nos contatos de potência
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1618306
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 716 (C-4-2015)
GTIN 4046356912198
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.965,000 GRM