Contato para crimp - ST-10KP030 - 1618261

A figura poderá diferir em função da faixa de conexão

Contato para crimp, girado, Contato individual, diâmetro de contato: 1 mm, área de crimpagem: 0,5 mm² ... 1 mm²

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Alta resistência à tração da conexão
  • Mínimas resistências de contato
  • Fácil monitoramento da fabricação

Dados comerciais

Código do pedido 1618261
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Página de catálogo Página 71 (C-2-2017)
GTIN 4046356736466
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,313 GRM
Número do imposto alfandegário 85389099