Conector de encaixe para cabos - SF-7ES1N8A80DUS - 1618207

Conector de encaixe para cabos, reto curto, Travamento SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 14 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diâmetros de tubo 7,5 mm ... 14 mm
  • Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1618207
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584555
Peso por unidade (exclusive embalagem) 120,000 GRM