Conector de encaixe para cabos - SF-5ES1N8A8LB4S - 1618201

A figura exibe a variante 4+3+PE

Conector de encaixe para cabos, Travamento SPEEDCON, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
  • Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
  • Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
  • Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1618201
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584401
Peso por unidade (exclusive embalagem) 125,200 GRM