RC-12S2N8AQ3Q9 - 1618140

Nenhuma figura disponível

Passagem de parede posterior, com rosca de conexão Pg13,5, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, Fixação central, Espessura mín. da parede: 0,8 mm, Espessura máx. da parede: 6,5 mm, faixa de diâmetro de cabo: 9,5 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618140
Quantidade de embalagem (VPE) 12 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356878555
Peso por unidade (exclusive embalagem) 109,900 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback