Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - ST-8EP1N8AAE00S - 1618133

A figura exibe a variante do produto de 4 polos (3+PE)

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, angular, giratório, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 5+3+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618133
Quantidade de embalagem (VPE) 16 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356580977
Peso por unidade (exclusive embalagem) 63,860 GRM