Conector de encaixe para cabos - RC-17S1N8A8050 - 1618102

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para cabos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 4,5 mm ... 5,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618102
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356981743
Peso por unidade (exclusive embalagem) 88,880 GRM