Conector de encaixe para acoplamentos - RC-63P1N1290S1 - 1618052

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6+3, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 6,5 mm ... 7,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1618052
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356576130
Peso por unidade (exclusive embalagem) 70,710 GRM