Conector de encaixe para acoplamentos - RF-12P2N8A90DUS - 1617966

Nenhuma figura disponível

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, Travamento SPEEDCON, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 13,2 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617966
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356630405
Peso por unidade (exclusive embalagem) 121,800 GRM