Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - ST-08P1N8AWQ01S - 1617950

A figura exibe a variante do produto de 9 polos

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø2,7, blindado: sim, dimensões do flange: 21,6 mm x 21,6 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1617950
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356723374
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,440 GRM