RC-12S2N8AN2LG - 1617940

Nenhuma figura disponível

Conector para cabos, com rosca de conexão Pg11, angular, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617940
Quantidade de embalagem (VPE) 8 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356621724
Peso por unidade (exclusive embalagem) 167,170 GRM