Passagem de parede - ST-8CP1N8ACK03S - 1617936

Passagem de parede, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø 3,2, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 5 mm ... 9 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1617936
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708937
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,110 GRM