Passagem de parede - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

Passagem de parede, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 8, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 25,75 mm x 25,75 mm, faixa de diâmetro de cabo: 11 mm ... 12,7 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617933
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708913
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,110 GRM