Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SF-7EP1N8AWA00S - 1617924

Nenhuma figura disponível

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, reto, Travamento SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 26 mm x 26 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617924
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356580953
Peso por unidade (exclusive embalagem) 40,000 GRM