Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SF-7EP1N8AAD00S - 1617920

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, angular, giratório, Travamento SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 26 mm x 26 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617920
Quantidade de embalagem (VPE) 16 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356581981
Peso por unidade (exclusive embalagem) 135,680 GRM