Conector de encaixe para acoplamentos - SF-7EP1N8A90DUS - 1617913

Conector de encaixe para acoplamentos, reto curto, Travamento SPEEDCON, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 14 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617913
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356582018
Peso por unidade (exclusive embalagem) 101,365 GRM