Conector de encaixe para acoplamentos - SF-7EP1N8A90A1S - 1617910

A figura exibe a variante de produto com 8 polos (4+3+PE)

Conector de encaixe para acoplamentos, reto curto, Travamento a parafuso, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 9 mm ... 11 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617910
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356582025
Peso por unidade (exclusive embalagem) 100,000 GRM