Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - SF-5EP1N8AAC00S - 1617904

A figura exibe a variante de produto com 8 polos (4+3+PE)

Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal, angular, rotativo, dimensão do flange aumentada, Travamento a parafuso, M23, número de polos: 5+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, Compatível com conectores acoplados com porca serrilhada SPEEDCON ou M23 padrão

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617904
Quantidade de embalagem (VPE) 16 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356581059
Peso por unidade (exclusive embalagem) 125,990 GRM