Conector de encaixe para acoplamentos - ST-8CP1N8A9K02S - 1617835

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 5+3+PE, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 mm ... 5,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1617835
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 166 (NTK-2012)
GTIN 4046356708807
Peso por unidade (exclusive embalagem) 111,110 GRM