Conector de encaixe para acoplamentos - RC-17P1N1290GZ - 1617814

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 3,5 mm ... 4,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617814
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356748797
Peso por unidade (exclusive embalagem) 77,350 GRM