RC-06S1NS2FBEJ - 1617801

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, com rosca de conexão Pg9, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Soquete, Conexão a parafuso, faixa de diâmetro de cabo: 7 mm ... 10 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617801
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356641784
Peso por unidade (exclusive embalagem) 107,460 GRM