RC-06P1NS2RBEJ - 1617800

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector para cabos, com rosca de conexão Pg9, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão a parafuso, faixa de diâmetro de cabo: 6,5 mm ... 7,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617800
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356641463
Peso por unidade (exclusive embalagem) 158,150 GRM