Passagem pela parede frontal - RC-09S1N8AB1NY - 1617796

Passagem pela parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 8+1, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, Vedação plana, 4x Ø 3,2, Espessura mín. da parede: 3 mm, Espessura máx. da parede: 7 mm, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617796
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356739917
Peso por unidade (exclusive embalagem) 76,870 GRM