Conector de encaixe para acoplamentos - ST-17P1N8A9K05S - 1617795

A figura exibe a variante de produto com 8 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, Travamento SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 11 mm ... 12,7 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617795
Quantidade de embalagem (VPE) 30 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 166 (NTK-2012)
GTIN 4046356708753
Peso por unidade (exclusive embalagem) 39,000 GRM