Conector de encaixe para acoplamentos - RC-17S1N129055 - 1617755

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conector de encaixe para acoplamentos, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 5,5 mm ... 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617755
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356569200
Peso por unidade (exclusive embalagem) 96,760 GRM