RC-12P1N8AF1LB - 1617743

A figura exibe a variante de produto de 12 polos, com entrada de cabos DIN padrão

Conector de encaixe para acoplamentos, com rosca de conexão Pg9, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617743
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356644495
Peso por unidade (exclusive embalagem) 83,350 GRM