Passagem parede posterior - RC-12P2N8AC352 - 1617713

Passagem pela parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Pino, Conexão para crimp, Anel de vedação radial, 4xM3, Espessura máx. da parede: 2,5 mm, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617713
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356956147
Peso por unidade (exclusive embalagem) 81,210 GRM
Número do imposto alfandegário 74153300