RC-06P1N12R1R1 - 1617700

A figura exibe a variante de produto de 12 polos, com alívio de tração de trava dupla

Conector para cabos, com rosca de conexão Pg9, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 6, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, faixa de diâmetro de cabo: 5,5 mm ... 6,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617700
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356621632
Peso por unidade (exclusive embalagem) 90,830 GRM