Passagem parede posterior - RC-16P1N12C0V5 - 1617657

Passagem pela parede posterior, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 16, tipo de contato: Pino, Conexão soldável, Vedação plana, 4xM2,5, Espessura máx. da parede: 2,5 mm, faixa de diâmetro de cabo: 9,5 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617657
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356562126
Peso por unidade (exclusive embalagem) 88,120 GRM