Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - RC-07S1N12WQ00 - 1617570

A figura exibe a variante do produto com 12 polos

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 7, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, Anel de vedação radial, 4x Ø2,7, Espessura mín. da parede: 3 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617570
Quantidade de embalagem (VPE) 40 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356569194
Peso por unidade (exclusive embalagem) 31,050 GRM