Conectores de encaixe para equipamentos parede frontal - RC-17P1NA22200 - 1617533

Nenhuma figura disponível

Conectores de encaixe para equipamentos de parede frontal, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 17, tipo de contato: Pino, Conexão de solda, Vedação plana, 4x Ø2,7, dimensões do flange: 25 mm x 25 mm, Espessura mín. da parede: 1 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617533
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356556286
Peso por unidade (exclusive embalagem) 34,310 GRM