RC-12S2N8AR3P9 - 1617531

A figura exibe a variante de produto de 12 polos, com alívio de tração de trava dupla

Conector para cabos, com rosca de conexão Pg13,5, reto, blindado: sim, Travamento a parafuso, M23, Número de pólos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 9,5 mm ... 10,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 1617531
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356882859
Peso por unidade (exclusive embalagem) 86,830 GRM